??
CAD model selection
K0162.31160X14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0162 - Handwheels 2-spoke flat rim, aluminium
Bill of material
K0162.31160X14
BESTKIPP
Order No.
K0162.31160X14
AUSF
version
fixed Cylindrical Grip, hub with slot
D1
diameter
160 mm
D2
diameter
14 mm / inch
D3
diameter
40 mm
L1
Length
20 mm
L3
Length
39.0 mm
B3
width
5 mm
T
depth
16.3 mm
GEW
Approx. weight
0.6532 kg
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
Ø26 x M 10 x 80
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245320646
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions